您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03030.prj},{NB=K0315.03_(0)},{BESTKIPP=K0315.03},{MATERIAL=Stahl},{AUS=Standard Federkraft},{POS=0},{D=M 3},{D1=1.5},{L=9},{H=0.4},{S=1.5},{SX=1.500},{F1=1.5},{F2=3},{GEW=0.0003},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245838684},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=3.000},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=2},{XB=1.90},{XC=0.50},{XD=5.35},{XE=0.40},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0315.03
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
明细表
K0315.03
BESTKIPP
订货号
K0315.03
MATERIAL
主体
钢制
AUS
规格
标准弹簧弹力
POS
顶珠位置
mm
Enter value for POS
顶珠位置
mm
cm
inch
ft
確定
D
螺纹
M 3
D1
直径
1.5
mm
L
长度
9
mm
H
变形量
0.4
mm
S
钳口宽度
1.5
mm / inch
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
1.5
N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
3
N
GEW
重量约
0.0003
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245838684
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions